Publicar produtos
Multi-ply panel – 2 sides Old Gray Wood – PVBG272F-190200
HUBLER

Multi-ply panel – 2 sides Old Gray Wood – PVBG272F-190200

Traduzido por Google,

Descubra o painel de madeira envelhecida cinza de 27 mm de espessura e dupla face da nossa coleção Wood Expression. Disponível em todos os tamanhos de 1900 a 4500 cm² e atualmente em estoque. Também disponível em todos esses tamanhos como painel de face única nas espessuras de 27 mm e 42 mm.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicapanneau-deco-190200-190200-PVBCM272F-gray-vieux-bois
  • Familia de productoPANNEAUX BOIS & MÉTAL
  • Grupo de produtosBois bruts
  • Data de publicação2026-03-18
  • Número de edição1
  • Altura (mm)2000
  • Largura (mm)1900
  • Profundidade (mm)27
Classificação
  • Categoria BIMobjectParedes - Revestimentos