Publicar produtos
Multi-ply panel – 1 side Old Gray Wood -PVBG201F-190200
HUBLER

Multi-ply panel – 1 side Old Gray Wood -PVBG201F-190200

Traduzido por Google,

Descubra o painel de madeira cinza envelhecido de 20 mm de espessura e face única da nossa coleção Wood Expression. Disponível em todos os tamanhos de 1900 a 4500 cm² e atualmente em estoque. Também disponível em todos esses tamanhos como painel de dupla face com 27 mm e 42 mm de espessura.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicapanneau-deco-PVBG201F-190200
  • Data de publicação2026-03-17
  • Número de edição1
  • Altura (mm)2000
  • Largura (mm)1900
  • Profundidade (mm)20
Classificação
  • Categoria BIMobjectParedes - Revestimentos
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText