Publicar produtos
Stainless steel brushed colourless MTCAC56
Stainless steel brushed colourless MTCAC56
Stainless steel brushed colourless MTCAC56
    HUBLER

    Stainless steel brushed colourless MTCAC56

    Traduzido por Google,
    Descubra na nossa coleção Metal, o aço inoxidável escovado incolor verdadeiro aço.
    Especificação
    • Steel, Underlay : Legnostrat - Kraft, Dimensions : 244x122cm, Depth : 8/10mm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicapanneau-deco-acier-inoxydable-brosse-incolore-dn641
    • Familia de productoMétal
    • Grupo de produtosMétal et Magnétique
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-03-14
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2440
    • Largura (mm)1220
    • Profundidade (mm)5.5
    Relacionado
    • Material principalAço
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Revestimentos

    Disponibilidade da região

    Europa
    France