Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
hubler/products/0a270ce4-68a1-487c-84e7-2a93af44e9fd
Início
Categorias
Paredes
Revestimentos
Hubler - Decorative panel - Colorless crater aluminum - MTAL47 L
Indisponível em Estados Unidos
HUBLER
Seguir
Hubler - Decorative panel - Colorless crater aluminum - MTAL47 L
Traduzido por Google,
Vista original
Descubra a cratera incolor Stratimétal em nossa coleção Métal. O uso horizontal não é recomendado.
Descarregar
Especificação
Especificação
Material : Alu, Available undercoats : Legnostrat - Kraft, Dimensions and ordering data : 305x122cm - MTAL47 L, Thickness : 13/10mm, Finish : Satin, Counterbalancing : 305x122cm - D002, Bendable : 18cm, Atmosphere : Ethnic, Color : Grey
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
panneau-deco-alu-cratere-incolore-de6427l
Familia de producto
Métal
Grupo de produtos
Métal et Magnétique
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2025-03-14
Número de edição
1
Altura (mm)
3050
Largura (mm)
1220
Profundidade (mm)
5.5
Ligações
Ligações
URL do produto
https://www.hubler.fr/en/product/mtal47-l-stratimetal-colorless-crater-13-10e/
Certificação do produto
https://www.hubler.fr/app/uploads/2025/01/COV-Metal-dHubler.pdf
Descrição técnica
https://www.hubler.fr/fiches-techniques/
Relacionado
Relacionado
Material principal
Alumínio
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Paredes - Revestimentos
Disponibilidade da região
Europa
France
Produtos parecidos
HUBLER
Hubler - Decorative panel - Legnomass colored red - LCR5-244183
Descarregar
HUBLER
Hubler - Acoustic decorative panel - MDF panel 3-29 Draven oak - 09
Descarregar
HUBLER
Hubler - Decorative panel - Wood-effect concrete sheet - FB122
Descarregar
HUBLER
Hubler - Decorative panel - wave-shaped sculpted concrete panel - PBV8
Descarregar
HUBLER
Hubler - Decorative panel - wave-shaped sculpted concrete panel - PBV2
Descarregar
HUBLER
Hubler - Decorative panel - smooth anthracite concrete sheet - FB121
Descarregar