Publicar produtos
Hubler - Decorative panel - Alu flots golden gloss - MTAL32
Hubler - Decorative panel - Alu flots golden gloss - MTAL32
Hubler - Decorative panel - Alu flots golden gloss - MTAL32
    HUBLER

    Hubler - Decorative panel - Alu flots golden gloss - MTAL32

    Traduzido por Google,
    Descubra as brilhantes flotilhas douradas Stratimétal da nossa coleção Metal. Não é recomendada a utilização horizontal.
    Especificação
    • Material : Alu, Available undercoats : Legnostrat - Kraft, Dimensions and ordering data : 244x122cm - MTAL32, Thickness : 13/10mm, Finish : Glossy, Counterbalancing : 244x122cm - D005, Bendable : 18cm, Atmosphere : Bohemia, Color : Golden yellow
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicapanneau-deco-alu-flots-brillant-dore-de471-124
    • Familia de productoMétal
    • Grupo de produtosMétal et Magnétique
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-03-14
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2440
    • Largura (mm)1220
    • Profundidade (mm)5.5
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Revestimentos

    Disponibilidade da região

    Europa
    France