Publicar produtos
Hubler - Decorative panel - Colourless aluminium - MTAL10
Hubler - Decorative panel - Colourless aluminium - MTAL10
Hubler - Decorative panel - Colourless aluminium - MTAL10
    HUBLER

    Hubler - Decorative panel - Colourless aluminium - MTAL10

    Traduzido por Google,
    Na nossa coleção Metal, encontrará o Stratimétal incolor. Não é recomendada a utilização na horizontal.
    Especificação
    • Material : Alu, Available undercoats : Legnostrat - Kraft, Dimensions and ordering data : 244x122cm - MTAL16, 305x122cm - MTAL16 L, Thickness : 10/10mm, Finish : Satin, Counterbalancing : 244x122cm - D001, 305x122cm - D001, Bendable : 13cm, Atmosphere : Industrial, Color : Grey
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicapanneau-deco-alu-incolore-de408
    • Familia de productoMétal
    • Grupo de produtosMétal et Magnétique
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-03-14
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2440
    • Largura (mm)1220
    • Profundidade (mm)5.5
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Revestimentos

    Disponibilidade da região

    Europa
    France