Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
hubler/products/0eea47c9-b607-462a-a92b-7e3a6293900f
Início
Categorias
Paredes
Revestimentos
Hubler - Decorative panel - Aluminium tinted steel - MTAL18
Indisponível em Estados Unidos
HUBLER
Seguir
Hubler - Decorative panel - Aluminium tinted steel - MTAL18
Traduzido por Google,
Vista original
Descubra o Stratimétal com tonalidade de aço em nossa coleção Métal. Não recomendamos o uso na horizontal.
Descarregar
Especificação
Especificação
Material : Alu, Available undercoats : Legnostrat - Kraft, Dimensions and ordering data : 244x122cm - MTAL18, Thickness : 10/10mm, Finish : Satin, Counterbalancing : 244x122cm - D001, Bendable : 13cm, Atmosphere : Industrial, Color : Grey
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
panneau-deco-alu-teinte-acier-de446
Familia de producto
Métal
Grupo de produtos
Métal et Magnétique
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2025-03-14
Número de edição
1
Altura (mm)
2440
Largura (mm)
1220
Profundidade (mm)
1
Ligações
Ligações
URL do produto
https://www.hubler.fr/en/product/mtal18-stratimetal-tinted-10-10-steel/
Certificação do produto
https://www.hubler.fr/app/uploads/2025/01/COV-Metal-dHubler.pdf
Descrição técnica
https://www.hubler.fr/fiches-techniques/
Relacionado
Relacionado
Material principal
Alumínio
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Paredes - Revestimentos
Disponibilidade da região
Europa
France
Produtos parecidos
HUBLER
Hubler - Decorative panel - Legnomass colored red - LCR5-244183
Descarregar
HUBLER
Hubler - Acoustic decorative panel - MDF panel 3-29 Draven oak - 09
Descarregar
HUBLER
Hubler - Decorative panel - Wood-effect concrete sheet - FB122
Descarregar
HUBLER
Hubler - Decorative panel - wave-shaped sculpted concrete panel - PBV8
Descarregar
HUBLER
Hubler - Decorative panel - wave-shaped sculpted concrete panel - PBV2
Descarregar
HUBLER
Hubler - Decorative panel - smooth anthracite concrete sheet - FB121
Descarregar