Publicar produtos
Natural horizontal bamboo Kirao N291
Natural horizontal bamboo Kirao N291
Natural horizontal bamboo Kirao N291
    HUBLER

    Natural horizontal bamboo Kirao N291

    Traduzido por Google,
    Na nossa coleção Bois Bruts, descubra o bambu natural horizontal, que também está disponível na vertical.
    Especificação
    • Type of wood : Natural wood, Wood species : bamboo, Underlay : Legnoflex - Fleece, Dimensions : 250x125cm, Depth : 5,5/10mm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicapanneau-deco-bambou-horizontal-naturel-n291
    • Familia de productoBois Bruts
    • Grupo de produtosPlacages bois
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-03-14
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2500
    • Largura (mm)1250
    • Profundidade (mm)5.5
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Revestimentos