Publicar produtos
Multi-ply panel – 1 side Light Old Wood – PVBCL201F-190200
HUBLER

Multi-ply panel – 1 side Light Old Wood – PVBCL201F-190200

Traduzido por Google,

Descubra o painel de madeira envelhecida e queimada pelo sol, com 20 mm de espessura, da nossa coleção Wood Expression. Disponível em todos os tamanhos, de 1900 a 4500 cm², e atualmente em estoque. Também disponível em todos esses tamanhos como painel de dupla face, com 27 mm e 42 mm de espessura.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicapanneau-deco-PVBCL201F-190200-190200-vieux-bois
  • Data de publicação2026-03-17
  • Número de edição1
  • Altura (mm)2000
  • Largura (mm)1900
  • Profundidade (mm)20
Classificação
  • Categoria BIMobjectParedes - Revestimentos