Publicar produtos
Hubler - Decorative panel - Authentic groove oak Karn - N894.302GL
Hubler - Decorative panel - Authentic groove oak Karn - N894.302GL
Hubler - Decorative panel - Authentic groove oak Karn - N894.302GL
    HUBLER

    Hubler - Decorative panel - Authentic groove oak Karn - N894.302GL

    Traduzido por Google,
    Descubra o autêntico acabamento em carvalho da nossa coleção Bois Finis. Disponível também em painéis Médios. Para mais informações sobre dimensões, entre em contato com o seu representante de vendas local.
    Especificação
    • Wood type : Oak, Type of wood : Natural, Available undercoats : Kraft (Legnostrat); Panels (MDF), Thickness : 10/10mm, Finish : Brushed matte varnish, Atmosphere : Nature, Color : Medium brown
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicapanneau-deco-chene-authentique-groove-n894-302gl
    • Familia de productoBois Finis
    • Grupo de produtosPlacages bois
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-03-14
    • Número de edição1
    • Altura (mm)3050
    • Largura (mm)1220
    • Profundidade (mm)1
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Revestimentos

    Disponibilidade da região

    Europa
    France