Publicar produtos
Hubler - Decorative panel - Oak Darn - R2311L
Hubler - Decorative panel - Oak Darn - R2311L
Hubler - Decorative panel - Oak Darn - R2311L
    HUBLER

    Hubler - Decorative panel - Oak Darn - R2311L

    Traduzido por Google,
    Na nossa coleção Bois Bruts, descubra o imitação de carvalho claro do tipo quartier reconstituído. Também disponível em placas de 64 cm de largura sem manta de subpavimento (consulte-nos).
    Especificação
    • Wood type : Oak, Type of wood : Reconstituted, Available undercoats : Legnoflex - Non-woven fabric, Dimensions and ordering data : 305x125cm - R2311L, Thickness : 5.5/10mm, Finish : Gross, Counterbalancing : 305x125cm - N200L, Bendable : 2cm, Atmosphere : Nature, Color : Beige-cream
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicapanneau-deco-chene-clair-faux-quartier-reconstitue-r2311l
    • Familia de productoBois Bruts
    • Grupo de produtosPlacages bois
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-03-14
    • Número de edição1
    • Altura (mm)3050
    • Largura (mm)1250
    • Profundidade (mm)5.5
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Revestimentos

    Disponibilidade da região

    Europa
    France