Publicar produtos
Hubler - Decorative panel - Oak Kolmar - N219
Hubler - Decorative panel - Oak Kolmar - N219
Hubler - Decorative panel - Oak Kolmar - N219
    HUBLER

    Hubler - Decorative panel - Oak Kolmar - N219

    Traduzido por Google,
    Na nossa coleção Bois Bruts, encontrará carvalho de qualidade para marcenaria sobre uma base de madeira (Bilegno). Esta espécie de madeira também está disponível com base não tecida (Legnoflex), incluindo um formato para portas, e com base em papel kraft (Legnostrat), tanto em formatos para portas como em formatos com veios transversais. Disponível também em painéis (Aggloméré, Medium). Para mais informações sobre dimensões, contacte o seu representante de vendas local.
    Especificação
    • Wood type : Oak, Type of wood : Natural, Available undercoats : Wood (Bilegno); Non-woven fabric (Legnoflex); Kraft (Legnostrat); Panels (Chipboard, MDF), Thickness : 11/10mm, Finish : Gross, Atmosphere : Nature, Color : Light brown
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicapanneau-deco-chene-de-fil-qualite-ebenisterie-n219
    • Familia de productoBois Bruts
    • Grupo de produtosPlacages bois
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-03-14
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2500
    • Largura (mm)1250
    • Profundidade (mm)5.5
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Revestimentos

    Disponibilidade da região

    Europa
    France