Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
hubler/products/71732ba2-06da-44b7-ba79-92691c10f8b5
Início
Categorias
Paredes
Revestimentos
Natural stone sheet Mica URANUS
Indisponível em Estados Unidos
HUBLER
Seguir
Natural stone sheet Mica URANUS
Traduzido por Google,
Vista original
Descubra em nossa coleção Stone, a folha de pedra 100% natural Mica URANUS. Esta mica escura com veio de 45° trará dinamismo ao seu projeto. Como os produtos são feitos de pedra natural, as diferentes folhas podem ter variações de textura e cor.
Descarregar
Especificação
Especificação
Stone , Underlay : , Dimensions : 244x120cm, Depth : 1,4mm
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
panneau-deco-feuille-de-pierre-naturelle-mica-uranus
Familia de producto
Stone
Grupo de produtos
Décor
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2025-03-14
Número de edição
1
Altura (mm)
2440
Largura (mm)
1200
Profundidade (mm)
1.4
Ligações
Ligações
URL do produto
https://www.hubler.fr/product/feuille-de-pierre-naturelle-mica-uranus
Descrição técnica
https://www.hubler.fr/fiches-techniques/
Relacionado
Relacionado
Material principal
Pedra
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Paredes - Revestimentos
Disponibilidade da região
Europa
France
Produtos parecidos
HUBLER
smooth anthracite concrete sheet FB121
Descarregar
HUBLER
Sea S6P20 Reconstituted Wild Ebony SSEAS6P20E44
Descarregar
HUBLER
wave-shaped sculpted concrete panel PBV2
Descarregar
HUBLER
Legnomass colored light grey LCLG5-244183
Descarregar
HUBLER
HUBMICRO oak draven 09 blade
Descarregar
HUBLER
Multi-ply panel – 2 sides Old Sunburnt Wood – PVBBS272F-190200
Descarregar