Publicar produtos
Legnomass colored black LCB5-244183
HUBLER

Legnomass colored black LCB5-244183

Traduzido por Google,

Descubra o papel de parede Legnomass com tonalidade preta em nossa coleção de cores. Disponível nas espessuras de 8, 12, 16 e 19 mm no formato 244 x 183 cm, além da versão retardante de fogo de 19 mm no formato 244 x 122 cm. Por fim, também está disponível em 19 mm no formato 305 x 122 cm.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicapanneau-deco-LCB5-244183-legnomass-colored
  • Data de publicação2026-03-13
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1830
  • Largura (mm)2440
Classificação
  • Categoria BIMobjectParedes - Revestimentos