Publicar produtos
Legnomass colored yellow LCY5-244183
HUBLER

Legnomass colored yellow LCY5-244183

Traduzido por Google,

Descubra o papel amarelo da nossa coleção Legnomass. Disponível também em espessuras de 8 mm e 19 mm, no formato 244 x 183 cm.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicapanneau-deco-LCY5-244183-legnomass-colored
  • Data de publicação2026-03-13
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1830
  • Largura (mm)2440
Relacionado
  • Material principalMDF
Classificação
  • Categoria BIMobjectParedes - Revestimentos