Publicar produtos
Hubler - Decorative panel - Merzouga Reconstituted grey stained oak - R665LC
Hubler - Decorative panel - Merzouga Reconstituted grey stained oak - R665LC
Hubler - Decorative panel - Merzouga Reconstituted grey stained oak - R665LC
    HUBLER

    Hubler - Decorative panel - Merzouga Reconstituted grey stained oak - R665LC

    Traduzido por Google,
    Em nossa coleção Wood Expression, descubra carvalho merzouga tingido de cinza reconstituído em uma estrutura horizontal.
    Especificação
    • Wood type : Oak, Type of wood : Reconstituted, Available undercoats : Bilegno - Wood, Dimensions and ordering data : 125x305cm - R665LC, Thickness : 12/10mm, Finish : Gross, Counterbalancing : 305x125cm - N100L, Bendable : 5cm, Edgeband : yes, Atmosphere : Ethnic, Color : Grey
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicapanneau-deco-merzouga-chene-de-fil-teinte-gris-reconstitue-r665lc
    • Familia de productoWood Expression
    • Grupo de produtosPlacages bois
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-03-14
    • Número de edição1
    • Altura (mm)3050
    • Largura (mm)1250
    • Profundidade (mm)5.5
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Revestimentos

    Disponibilidade da região

    Europa
    France