Publicar produtos
Hubler - Decorative panel - Milled Mix Reconstituted Wild Ebony - SMILME44
Hubler - Decorative panel - Milled Mix Reconstituted Wild Ebony - SMILME44
Hubler - Decorative panel - Milled Mix Reconstituted Wild Ebony - SMILME44
    HUBLER

    Hubler - Decorative panel - Milled Mix Reconstituted Wild Ebony - SMILME44

    Traduzido por Google,
    Na nossa coleção Sculptés Bois, descubra o modelo de mistura fresada em ébano selvagem reconstituído. Também disponível em folha lisa coordenada.
    Especificação
    • Wood type : Ebony, Type of wood : Reconstituted, Available undercoats : Legnoflex - Non-woven fabric, Dimensions and ordering data : 300x120cm - SMILME44P1M, 313x122cm - SMILME44FS, Thickness : 21mm - Panel, 6.2mm - Foil, Gouge height : 5mm, Finish : Gross, Counterbalancing : N100L, Bendable : 15cm - Leaf, Edgeband : yes, Atmosphere : Graphics, Color : Dark brown
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicapanneau-deco-milled-mix-ebene-sauvage-reconstitue-smilme44
    • Familia de productoSculptés Bois
    • Grupo de produtosPlacages bois
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-03-14
    • Número de edição1
    • Altura (mm)3130
    • Largura (mm)1220
    • Profundidade (mm)5.5
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Revestimentos

    Disponibilidade da região

    Europa
    France