Publicar produtos
Hubler - Decorative panel - HUBMICRO panel in Draven oak - 09
Hubler - Decorative panel - HUBMICRO panel in Draven oak - 09
    HUBLER

    Hubler - Decorative panel - HUBMICRO panel in Draven oak - 09

    Traduzido por Google,
    Descubra o painel HUBMICRO chene draven 09 em nossa coleção de painéis acústicos (as fotos não representam o produto final).
    Especificação
    • Wood type : Oak, Type of wood : natural, Available undercoats : black veil, Dimensions and ordering data : 300x120cm - HUBMICRO CH/ panel, Thickness : 19, Sound absorption coefficient : aW 0.80
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicapanneau-deco-panneau-hubmicro-chene-draven-09
    • Familia de productoPanneaux acoustiques prêts à l'emploi
    • Grupo de produtosSolutions acoustiques
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-03-18
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1200
    • Largura (mm)3000
    • Profundidade (mm)19
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Revestimentos