Publicar produtos
Multi-ply panel – 2 sides Old Sunburnt Wood – PVBBS272F-190200
HUBLER

Multi-ply panel – 2 sides Old Sunburnt Wood – PVBBS272F-190200

Traduzido por Google,

Descubra o painel de madeira envelhecida em ambos os lados, com 27 mm de espessura e efeito queimado pelo sol, da nossa coleção Wood Expression. Disponível em todos os tamanhos, de 1900 a 4500 cm², e atualmente em estoque. Também disponível em todos esses tamanhos como painel de face única, com 27 mm e 42 mm de espessura.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicapanneau-deco-PVBBS272F-190200-190200-vieux-bois
  • Familia de productoPANNEAUX BOIS & MÉTAL
  • Grupo de produtosBois bruts
  • Data de publicação2026-03-18
  • Número de edição1
  • Altura (mm)2000
  • Largura (mm)1900
  • Profundidade (mm)27
Relacionado
  • Material principalMadeira
Classificação
  • Categoria BIMobjectParedes - Revestimentos