Publicar produtos
Hubler - Decorative panel - Teak Tamor - R8107GL
Hubler - Decorative panel - Teak Tamor - R8107GL
Hubler - Decorative panel - Teak Tamor - R8107GL
Hubler - Decorative panel - Teak Tamor - R8107GL
Hubler - Decorative panel - Teak Tamor - R8107GL
    HUBLER

    Hubler - Decorative panel - Teak Tamor - R8107GL

    Traduzido por Google,
    Em nossa coleção Bois Finis, descubra a madeira de teca reconstituída com ranhuras.
    Especificação
    • Wood type : Teak, Type of wood : Reconstituted, Available undercoats : Legnostrat - Kraft, Dimensions and ordering data : 305x122cm - R8107GL, Thickness : 10/10mm, Finish : Brushed matte varnish, Counterbalancing : 305x122cm - R8112ECL, Bendable : 15cm, Atmosphere : Ethnic, Color : Dark brown
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicapanneau-deco-teck-de-fil-groove-reconstitue-r8107gl
    • Familia de productoBois Finis
    • Grupo de produtosPlacages bois
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-03-14
    • Número de edição1
    • Altura (mm)3050
    • Largura (mm)1220
    • Profundidade (mm)1
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Revestimentos

    Disponibilidade da região

    Europa
    France