Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
hubler/products/6a385a0b-2810-4c06-9133-70a601e652ae
Início
Categorias
Paredes
Revestimentos
Wave P22 Reconstituted light oak SWAVP22C82
Indisponível em Estados Unidos
HUBLER
Seguir
Wave P22 Reconstituted light oak SWAVP22C82
Traduzido por Google,
Vista original
Descubra o modelo wave P22 reconstituído em carvalho claro na nossa coleção Sculptés Bois.
Descarregar
Especificação
Especificação
Type of wood : Reconstituted wood, Wood species : oak, Underlay : Legnoflex - Fleece, Dimensions : 313x122cm - Feuille, 300x120cm - Panneau, Depth : 3.2mm - Feuille! 18,5mm - Panneau
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
panneau-deco-wave-p22-chene-clair-reconstitue-swavp22c82
Familia de producto
Sculptés Bois
Grupo de produtos
Placages bois
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2025-03-14
Número de edição
1
Altura (mm)
3130
Largura (mm)
1220
Profundidade (mm)
5.5
Ligações
Ligações
URL do produto
https://www.hubler.fr/product/wave-p22-chene-clair-reconstitue-swavp22c82
Certificação do produto
https://www.hubler.fr/app/uploads/2025/01/COV-Bois-Brut-dHubler.pdf
Descrição técnica
https://www.hubler.fr/fiches-techniques/
Relacionado
Relacionado
Material principal
Madeira
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Paredes - Revestimentos
Disponibilidade da região
Europa
France
Produtos parecidos
HUBLER
smooth anthracite concrete sheet FB121
Descarregar
HUBLER
Sea S6P20 Reconstituted Wild Ebony SSEAS6P20E44
Descarregar
HUBLER
wave-shaped sculpted concrete panel PBV2
Descarregar
HUBLER
Legnomass colored light grey LCLG5-244183
Descarregar
HUBLER
HUBMICRO oak draven 09 blade
Descarregar
HUBLER
Multi-ply panel – 2 sides Old Sunburnt Wood – PVBBS272F-190200
Descarregar