Publicar produtos
Hubler - Decorative panel - Wave P22 Walnut US reconstituted - SWAVP22N12
Hubler - Decorative panel - Wave P22 Walnut US reconstituted - SWAVP22N12
Hubler - Decorative panel - Wave P22 Walnut US reconstituted - SWAVP22N12
    HUBLER

    Hubler - Decorative panel - Wave P22 Walnut US reconstituted - SWAVP22N12

    Traduzido por Google,
    Descubra o modelo Wave P22 em nogueira americana reconstituída, da nossa coleção Sculptés Bois. Disponível em folha lisa coordenada.
    Especificação
    • Wood type : Walnut, Type of wood : Reconstituted, Available undercoats : Legnoflex - Non-woven fabric, Dimensions and ordering data : 300x120cm - SWAVP22N12P1M, 313x122cm - SWAVP22N12FS, Thickness : 18.5mm - Panel, 3.2mm - Sheet, Gouge height : 2mm, Finish : Gross, Counterbalancing : N100L, Bendable : 15cm - Leaf, Edgeband : yes, Atmosphere : Graphics, Color : Medium brown
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicapanneau-deco-wave-p22-noyer-us-reconstitue-swavp22n12
    • Familia de productoSculptés Bois
    • Grupo de produtosPlacages bois
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-03-14
    • Número de edição1
    • Altura (mm)3130
    • Largura (mm)1220
    • Profundidade (mm)5.5
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Revestimentos

    Disponibilidade da região

    Europa
    France