Publicar produtos
Cloakroom, Flexible wallsystem 750
Hyllteknik

Cloakroom, Flexible wallsystem 750

4.2 de 5 estrelas4.2(5 avaliações)
Traduzido por Google,
Projetado para oferecer um sistema lógico e prático para atender a muitos interiores de salas. Basta montar o trilho de suporte e pendurar os montantes. Rápido, simples e com os menores custos de instalação possíveis. Altamente recomendado se você quiser o potencial de alterar o interior do seu quarto para atender às necessidades de mudança. As prateleiras e outras peças metálicas estão disponíveis com pintura a pó nas cores Hylltekniks: T1-branco, T2-cinza, T3-cinza escuro, T4-preto, T5-tinta metálica, T6-vermelho roxo, T7-azul safira, T8-verde pinho , T9-alumínio, T10-vermelho, T11-verde ou T12-azul. O sistema de prateleiras também está disponível em aço galvanizado e inox. Os componentes Hylltekniks para vestiário estão disponíveis em faia, bétula e carvalho. Para mais informações sobre os produtos visite nosso site.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacl_fl_wa750
  • Familia de productoComponents for shelving system
  • Grupo de produtosCloakroom
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2013-12-10
  • Número de edição1
  • Largura (mm)750
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Material secundárioMadeira
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Ganchos e cabides
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56

Disponibilidade da região

Europa