Publicar produtos
Cloakroom, L-frame 500
Hyllteknik

Cloakroom, L-frame 500

Traduzido por Google,
O sistema de estantes de pé livre pode ser colocado junto a uma parede (molduras em L), ou usado de pé livre na sala (quadros em T), para o uso mais eficaz do espaço. As prateleiras e outras peças metálicas estão disponíveis com pintura eletrostática a pó nas cores Hylltekniks: T1-branco, T2-cinza, T3-cinza escuro, T4-preto, T5-tinta metálica, T6-vermelho roxo, T7-azul safira, T8-verde pinho, T9-alumínio, T10-vermelho, T11 -verde eller T12-azul. O sistema de prateleiras também está disponível em aço galvanizado e inox. Os componentes Hylltekniks para vestiário estão disponíveis em faia, bétula e carvalho. Para mais informações sobre os produtos visite nosso site.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacllf
  • Familia de productoComponents for shelving system
  • Grupo de produtosCloakroom
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2013-12-10
  • Número de edição1
  • Largura (mm)500
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Material secundárioMadeira
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Ganchos e cabides
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56

Disponibilidade da região

Europa