Publicar produtos
Flexible wall system with metal shelf Paper
Hyllteknik

Flexible wall system with metal shelf Paper

Traduzido por Google,
O trilho de suporte é aparafusado horizontalmente na parede e os montantes suspensos são simplesmente pendurados no lugar. O sistema de prateleiras é recomendado onde você deseja a capacidade de alterar o interior conforme necessário. Em combinação com prateleiras completas, torna-se um sistema de parede flexível e de montagem rápida. Prateleira de metal O papel juntamente com o nosso armário proporciona um interior elegante e moderno. Escolha as cores de madeira e revestimento em pó do nosso catálogo.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicafhsmphp
  • Familia de productoShelving system
  • Grupo de produtosFlexible wall system
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-06-25
  • Número de edição1
  • Altura (mm)2212
  • Profundidade (mm)336
Ligações
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioMadeira
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56