Publicar produtos
Freestanding shelving system T-frame 1000, metal shelves on brackets
Hyllteknik

Freestanding shelving system T-frame 1000, metal shelves on brackets

Traduzido por Google,
O sistema de estantes de pé livre pode ser colocado junto a uma parede (molduras em L), ou usado de pé livre na sala (quadros em T), para o uso mais eficaz do espaço. As prateleiras e outras peças metálicas estão disponíveis com pintura a pó nas cores Hylltekniks: T1-branco, T2-cinza, T3-cinza escuro, T4-preto, T5-tinta metálica, T6-vermelho roxo, T7-azul safira, T8-verde pinho , T9-alumínio, T10-vermelho, T11-verde ou T12-azul. Para mais informações sobre os produtos visite nosso site.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicafsstw7ms
  • Familia de productoShelving systems
  • Grupo de produtosFreestanding shelving system
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2013-12-10
  • Número de edição1
  • Largura (mm)1000
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Material secundárioMetal
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCOffice Equipment and Accessories and Supplies
  • Código UNSPSC44