Publicar produtos
Flexible wallsystem 900, wooden shelves on shelf ends
Hyllteknik

Flexible wallsystem 900, wooden shelves on shelf ends

Traduzido por Google,
Projetado para oferecer um sistema lógico e prático para atender a muitos interiores de salas. Basta montar o trilho de suporte e pendurar os montantes. Rápido, simples e com os menores custos de instalação possíveis. Altamente recomendado se você quiser o potencial de alterar o interior do seu quarto para atender às necessidades de mudança. Usado em combinação com nossas prateleiras completas, você obtém o sistema de parede mais flexível e fácil de montar do mercado. Os montantes e outras peças metálicas estão disponíveis com pintura a pó nas cores Hylltekniks: T1-branco, T2-cinza, T3-cinza escuro, T4-preto, T5-tinta metálica, T6-vermelho roxo, T7-azul safira, T8-verde pinho , T9-alumínio, T10-vermelho, T11-verde ou T12-azul. O sistema de prateleiras também está disponível em aço galvanizado e inox. A Hyllteknik fornece prateleiras de madeira em uma variedade de resultados diferentes. Prateleira folheada, melamina, laminado de alta pressão e pinho maciço. Para mais informações sobre os produtos visite nosso site.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicafwsw5wsonse
  • Familia de productoShelving systems
  • Grupo de produtosFlexible wallsystem
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2013-12-10
  • Número de edição1
  • Largura (mm)900
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Material secundárioMadeira
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCOffice Equipment and Accessories and Supplies
  • Código UNSPSC44