Publicar produtos
Industrial rack type B1
Hyllteknik

Industrial rack type B1

Traduzido por Google,
Um tipo de rack muito forte com seis prateleiras de travamento automático para uso comum em áreas de armazenamento e arquivos. As prateleiras e outras peças metálicas estão disponíveis com pintura a pó nas cores Hylltekniks: T1-branco, T2-cinza, T3-cinza escuro, T4-preto, T5-tinta metálica, T6-vermelho roxo, T7-azul safira, T8-verde pinho , T9-alumínio, T10-vermelho, T11-verde ou T12-azul. Para mais informações sobre os produtos visite nosso site.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicairtypeb1
  • Familia de productoShelving systems
  • Grupo de produtosIndustrial racks
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2013-12-10
  • Número de edição1
  • Altura (mm)2000
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Material secundárioMetal
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCOffice Equipment and Accessories and Supplies
  • Código UNSPSC44