Publicar produtos
L-stand with sound absorber low and metal shelf Modern
Hyllteknik

L-stand with sound absorber low and metal shelf Modern

Traduzido por Google,
As prateleiras independentes estão disponíveis nas versões de um lado e de dois lados. O suporte L encostado na parede e os suportes T podem ser posicionados livremente na sala. Estes suportes podem ser entregues com absorvedores de som na seção inicial e secundária. Duas placas de cassete absorvem cápsulas e unem os suportes. Destina-se a prateleiras com 800 de largura. Por favor, tente com prateleira de metal Moderna. Escolha a combinação de cores dos painéis e cores revestidas a pó do nosso catálogo.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicalsmllophm
  • Familia de productoShelving system
  • Grupo de produtosFreestanding shelving system
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-06-25
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1390
  • Largura (mm)800
  • Profundidade (mm)360
Ligações
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioTecido
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56