Publicar produtos
Permanent wall system with Wood ex 3
Hyllteknik

Permanent wall system with Wood ex 3

Traduzido por Google,
O sistema de parede permanente é forte, simples e flexível. O trilho de parede é montado verticalmente na parede e possui orifícios perfurados em todo o caminho para facilitar o ajuste de altura dos suportes e extremidades das prateleiras. É uma estante fácil e acessível adequada para armazenamento no armazenamento e arquivos. Mas com um pouco de imaginação e escolhas criativas de material, os trilhos de parede também podem ser usados onde a aparência é alta. A coleção Wood pode ser combinada conforme necessário. Aqui está uma solução compactada com vários tipos de prateleiras. Escolha as cores de madeira e revestimento em pó do nosso catálogo.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicapvsmw3
  • Familia de productoShelving system
  • Grupo de produtosPermanent wall system
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-06-25
  • Número de edição1
  • Altura (mm)2573
  • Largura (mm)800
  • Profundidade (mm)334
Ligações
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Material secundárioAço
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56

Disponibilidade da região

Europa