Publicar produtos
SFT 199-1 Superflow Condensing Tankless Water Heater
IBC Boiler

SFT 199-1 Superflow Condensing Tankless Water Heater

Traduzido por Google,

Se você deseja tomar banho com fornecimento ininterrupto de água quente ou usar água quente de várias torneiras ao mesmo tempo, o SFT SUPERFLOWTM é a solução perfeita. O SFT é a mais recente inovação em aquecedores de água sem tanque de alta eficiência. Um fornecimento contínuo de água quente por meio de canais de cobre a uma temperatura constante. E sem tanque à vista.

Especificação
  • SIMPLE

    • A total of 4 moving parts - Unparalleled in the industry (Fan, Bypass Valve, Gas Valve, and Damper)
    • New illuminated touchscreen control display panel
    • Built-in bypass valve to prevent temperature fluctuations
    • Superior performance in hard water areas
    • Contractor friendly: 2” venting up to 65 ft. with 2” vent adapter
    • Extended pipe connections
    • Universal internal parts
    • Sleek wall mounted space-saving design

    RELIABLE

    • Proven patented single pass Labyrinth heat exchanger with fully integrated copper waterways
    • No flow reduction in hard water conditions
    • Innovative state of the art electronic control

    EFFICIENT

    • Fully condensing one-piece heat exchanger
    • Wireless cascade of up to 8 units. Multiple cascade configurations available.
    • DHW recirculation pump control eliminates the need for an external timer
    • Qualifies for top-tier energy rebates. Check your local utility for rebate opportunities.
    • Ultra low NOx / low greenhouse gases
    • Up to 5.2 GPM continuous at a 70˚F rise
    • Advanced temperature control

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasft-199-1-superflow-condensing-tankless-water-heater
  • Familia de productoWater Heater
  • Grupo de produtosSFT
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-07-03
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Aquecedores de Água
  • Código ETIMEC000392
  • Nome ETIMInstantaneous water heater
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_60_96_33
  • Uniclass 2015 DescriçãoGas-fired instantaneous water heaters
  • Código CSI MasterFormat 201422 34 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Instantaneous, Tankless, Gas Domestic Water Heaters
  • Número OmniClass23-31 29 11 13
  • Título OmniclassGas Instantaneous Hot Water Heaters

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
United States