Publicar produtos
4T Rooms - Configuration 7

4T Rooms - Configuration 7

Traduzido por Google,

O Sistema 4T é um kit escalável de peças que oferece oportunidades ilimitadas para dividir o espaço, fornecer privacidade sem isolamento e incentivar o compartilhamento de ideias por meio de configurações adaptáveis.

Projetado por Hee Welling, o 4T é feito de ferro revestido a pó e oferece componentes como divisórias de ambientes, assentos de estandes e floreiras, além de soluções práticas como quadros brancos, pinboards e painéis acústicos.

O sistema 4T é ilimitado no que pode oferecer, suportando o ambiente de escritório moderno em rápida mudança e a solução para desafios complexos no local de trabalho

Com o nome do tipo de ferro e material conectivo usado para o produto, o 'T-Iron' do 4T é uma haste com uma travessa curta que é usada para conectar duas estruturas, com a largura particular do T-Iron usado no 4T medido em 40mm.

Montagem na parede ou no teto para instalação autônoma e móvel: o 4T é flexível e pode ser criado considerando os objetivos sob medida do seu projeto em mente.

Especificação
    • Operation and Maintenance Manual: https://www.dropbox.com/s/4o7t...
    • Warranty ID: https://www.dropbox.com/s/ddl5...
    • Asset Type: Fixed
    • Duration Unit: Years
    • Expected Life: 5
    • Material: Steel
    • Model Reference: System
    • Name: 4T System
    • Warranty Description: 5 year complete warranty
    • Warranty Duration Labour: n/a
    • Warranty Duration Parts: n/a
    • Warranty Duration Unit: Years
Especificações técnicas
  • Ref.ª única4T-Rooms-Configuration-7
  • Familia de producto4T System
  • Grupo de produtos4T System - Rooms
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-07-27
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emDenmark
  • Fabricado emDenmark
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Cabine de escritório
  • Classificação IFCObjeto
  • Uniclass 2015 CódigoEF_40
  • Uniclass 2015 DescriçãoSignage, fittings, furnishings and equipment