Publicar produtos
4T Rooms - Configuration 3
4T Rooms - Configuration 3

    4T Rooms - Configuration 3

    Traduzido por Google,

    O Sistema 4T é um kit escalável de peças que oferece oportunidades ilimitadas para dividir o espaço, fornecer privacidade sem isolamento e incentivar o compartilhamento de ideias por meio de configurações adaptáveis.

    Projetado por Hee Welling, o 4T é feito de ferro revestido a pó e oferece componentes como divisórias de ambientes, assentos de estandes e floreiras, além de soluções práticas como quadros brancos, pinboards e painéis acústicos.

    O sistema 4T é ilimitado no que pode oferecer, suportando o ambiente de escritório moderno em rápida mudança e a solução para desafios complexos no local de trabalho

    Com o nome do tipo de ferro e material conectivo usado para o produto, o 'T-Iron' do 4T é uma haste com uma travessa curta que é usada para conectar duas estruturas, com a largura particular do T-Iron usado no 4T medido em 40mm.

    Montagem na parede ou no teto para instalação autônoma e móvel: o 4T é flexível e pode ser criado considerando os objetivos sob medida do seu projeto em mente.

    Especificação
      • Operation and Maintenance Manual: https://www.dropbox.com/s/4o7t...
      • Warranty ID: https://www.dropbox.com/s/ddl5...
      • Asset Type: Fixed
      • Duration Unit: Years
      • Expected Life: 5
      • Material: Steel
      • Model Reference: System
      • Name: 4T System
      • Warranty Description: 5 year complete warranty
      • Warranty Duration Labour: n/a
      • Warranty Duration Parts: n/a
      • Warranty Duration Unit: Years
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única4T-Rooms-Configuration-3
    • Familia de producto4T System
    • Grupo de produtos4T System - Rooms
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-07-27
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emDenmark
    • Fabricado emDenmark
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mobiliário
    • Classificação IFCObjeto
    • Uniclass 2015 CódigoEF_40
    • Uniclass 2015 DescriçãoSignage, fittings, furnishings and equipment