Publicar produtos
4T - H2400 - W1200 - Ceiling Mounted Wall Unit X2 with Pinboard
4T - H2400 - W1200 - Ceiling Mounted Wall Unit X2 with Pinboard
4T - H2400 - W1200 - Ceiling Mounted Wall Unit X2 with Pinboard

    4T - H2400 - W1200 - Ceiling Mounted Wall Unit X2 with Pinboard

    Traduzido por Google,

    O 4T é um sistema modular projetado para dividir o espaço, criando um visual estrutural com linhas limpas.
    A estrutura pode ser construída a partir de uma grande variedade de componentes que podem ser modificados e trabalhados para criar várias soluções possíveis.
    Quer o espaço exija divisão da sala, mais opções de assentos ou quadros de trabalho criativos, o sistema 4T oferece uma solução criativa totalmente integrada.
    O 4T recebeu o nome do tipo de aço e material conectivo utilizado para o produto.
    'T-Iron' é uma haste com uma travessa curta que é usada para conectar duas estruturas, com a largura particular do T-Iron usado em 4T medido em 40 mm.
    Montado na parede ou no teto para autoportante e móvel: o 4T é flexível e pode ser criado considerando os objetivos sob medida do seu projeto em mente.

    Especificação
    • • Asset Type: Fixed • Duration Unit: Years • Expected Life: 5 • Material: Steel • Model Reference: System • Name: 4T System • Warranty Description: 5 year complete warranty • Warranty Duration Labour: n/a • Warranty Duration Parts: n/a • Warranty Duration Unit: Years
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaH2400-Ceiling-Wall-Booth-2
    • Familia de producto4T System
    • Grupo de produtos4T System - Room Division
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-03-04
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mobiliário
    • Uniclass 2015 CódigoEF_40
    • Uniclass 2015 DescriçãoSignage, fittings, furnishings and equipment