Publicar produtos
Bank Sofa - 1 Seater
Bank Sofa - 1 Seater
Bank Sofa - 1 Seater
Bank Sofa - 1 Seater
Bank Sofa - 1 Seater
Bank Sofa - 1 Seater
Bank Sofa - 1 Seater

    Bank Sofa - 1 Seater

    4.6 de 5 estrelas4.6(10 avaliações)
    Traduzido por Google,

    O Bank Sofa é uma solução de assento modular e reconfigurável projetada para oferecer uma gama padrão de componentes para substituir a necessidade de assentos de banqueta com design personalizado.

    A altura aumentada do assento em 450 mm complementa as configurações da cabine de jantar e do local de trabalho, criando uma solução de sofá confortável na altura padrão da cadeira. Introduzindo uma elegância casual nos ambientes sociais, a geometria simples do sofá esconde uma espuma macia de alta densidade, ajudando o sofá a manter a sua forma quadrada e a postura dos utilizadores.

    Além disso, o Bank tem a opção de integração de energia para ambientes de trabalho e pode assentar sobre um pedestal de madeira ou uma base de pernas metálica.

    Altamente personalizável
    Elegância casual
    Conforto ideal

    Especificação
    • • Overall Length: 600

      • Overall Width: 600

      • Overall Height: 910

      • Gross Weight: n/a

      • Shipping Weight: n/a

      • Asset Type: Fixed

      • Category: Sofas

      • Code Performance: Pr_40_50_12_81

      • Duration Unit: Years

      • Expected Life: 5

      • Features: Highly customisable, Casual elegance, Optimal comfort

      • Finish:

      ◦ Upholstery:

      ◦ Fabric

      ◦ Group 0: Remix 173, Remix 143

      ◦ Group 1: Remix, Re-Wool, Melange nap, Forest nap, Field, Atlas

      ◦ Group 2: Fiord, Hallingdal, Steelcut trio, Steelcut, Rime, Canvas, Colline

      ◦ Group 3: Divina, Divina MD, Divina Melange, Twill Weave

      ◦ Group 4: Coda, Vidar 3

      ◦ Leather

      ◦ Leather Grp. 1: Ultra

      ◦ Leather Grp. 2: Optimo

      ◦ Leather Grp. 3: Dunes, Triumph

      ◦ Leather Grp. 4: Spectrum

      ◦ Legs: Black powder coated

      • Material: Fabric, Leather, Steel

      • Model Reference: Sofas

      • Name: Bank 1 Seater

      • Nominal Height: 910

      • Nominal Length: 600

      • Nominal Width: 600

      • Size (HxWxD): 910x600x600

      • Warranty Description: 5 year complete warranty

      • Warranty Duration Labour: n/a

      • Warranty Duration Parts: n/a

      • Warranty Duration Unit: Years

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaBank-Sofa_Bank-1-Seater
    • Familia de productoSofas
    • Grupo de produtosBank Sofa
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-05-04
    • Número de edição1
    • Altura (mm)910
    • Largura (mm)600
    • Profundidade (mm)600
    Relacionado
    • Material principalTecido
    • Material secundárioCouro
    • Concebido emDenmark
    • Fabricado emDenmark
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Sofás
    • Classificação IFCMobilia