Publicar produtos
Bank Sofa 1.5 Seater
Bank Sofa 1.5 Seater
Bank Sofa 1.5 Seater
Bank Sofa 1.5 Seater
Bank Sofa 1.5 Seater
Bank Sofa 1.5 Seater

    Bank Sofa 1.5 Seater

    4.6 de 5 estrelas4.6(11 avaliações)
    Traduzido por Google,
    O sofá BANK introduz uma elegância casual aos ambientes sociais. Escondido na geometria simples do sofá está um conforto de pelúcia criado por espuma de alta densidade e estofamento excepcional. O BANK oferece uma infinidade de combinações, incluindo um módulo de canto e módulos de assento de comprimentos variados para atender aos diferentes padrões de espaço, função e interação. BANK também permite a integração de energia. As opções de rodapé e perna de metal estão disponíveis mediante solicitação. Altamente personalizável Elegância casual Conforto ideal
    Especificação
    • • Overall Length: 600

      • Overall Width: 900

      • Overall Height: 910

      • Gross Weight: n/a

      • Shipping Weight: n/a

      • Asset Type: Fixed

      • Category: Sofas

      • Code Performance: Pr_40_50_12_81

      • Duration Unit: Years

      • Expected Life: 5

      • Features: Highly customisable, Casual elegance, Optimal comfort

      • Finish:

      ◦ Upholstery:

      ◦ Fabric

      ◦ Group 0: Remix 173, Remix 143

      ◦ Group 1: Remix, Re-Wool, Melange nap, Forest nap, Field, Atlas

      ◦ Group 2: Fiord, Hallingdal, Steelcut trio, Steelcut, Rime, Canvas, Colline

      ◦ Group 3: Divina, Divina MD, Divina Melange, Twill Weave

      ◦ Group 4: Coda, Vidar 3

      ◦ Leather

      ◦ Leather Grp. 1: Ultra

      ◦ Leather Grp. 2: Optimo

      ◦ Leather Grp. 3: Dunes, Triumph

      ◦ Leather Grp. 4: Spectrum

      ◦ Legs: Black powder coated

      • Material: Fabric, Leather, Steel

      • Model Reference: Sofas

      • Name: Bank 1.5 Seater

      • Nominal Height: 910

      • Nominal Length: 600

      • Nominal Width: 900

      • Size (HxWxD): 910x900x600

      • Warranty Description: 5 year complete warranty

      • Warranty Duration Labour: n/a

      • Warranty Duration Parts: n/a

      • Warranty Duration Unit: Years

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaBank-Sofa_Bank-1point5-Seater
    • Familia de productoSofas
    • Grupo de produtosBank Sofa
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-05-04
    • Número de edição1
    • Altura (mm)910
    • Largura (mm)900
    • Profundidade (mm)600
    Relacionado
    • Material principalTecido
    • Material secundárioCouro
    • Concebido emDenmark
    • Fabricado emDenmark
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Sofás
    • Classificação IFCObjeto