Publicar produtos
BLOX Banquette Seating 150 - BAN150 06
BLOX Banquette Seating 150 - BAN150 06

    BLOX Banquette Seating 150 - BAN150 06

    Traduzido por Google,

    O BLOX Banquette Seating 150 é uma solução reconfigurável para ambientes de jantar e colaborativos, bem como para trabalho focado e privacidade. Esta opção de assento de banqueta tem painéis de 150 mm de largura, criando ambientes leves e elegantes.

    Sobre BLOX

    BLOX é um kit de peças inovador e escalável, projetado para se adaptar perfeitamente às necessidades em evolução do seu espaço de trabalho — com o clique de um bloco.

    Projetado com estruturas internas robustas que se conectam sem esforço, o BLOX elimina a necessidade de marcenaria tradicional, permitindo que você reaproveite e reconfigure seu ambiente com facilidade. Os painéis e tampos externos estão disponíveis em uma variedade de materiais, dando a você infinitas possibilidades de atualizar e desenvolver a aparência do seu sistema BLOX ao longo do tempo.

    Projetado para desmontagem e com a circularidade em mente, o BLOX é uma escolha ambientalmente consciente para as necessidades em constante mudança do local de trabalho moderno.

    Especificação
    • • Asset Type: Fixed

      • Duration Unit: Years

      • Expected Life: 5

      • Material: Wood

      • Model Reference: System

      • Name: BLOX System

      • Warranty Description: 5 year complete warranty

      • Warranty Duration Labour: n/a

      • Warranty Duration Parts: n/a

      • Warranty Duration Unit: Years

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicablox-banquette-seating-150-ban150-06
    • Familia de productoBLOX System
    • Grupo de produtosBLOX – Banquette Seating 150
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-04-02
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2225
    • Largura (mm)2845
    • Profundidade (mm)1125
    Relacionado
    • Concebido emDenmark
    • Fabricado emDenmark
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cabine de escritório
    • Classificação IFCMobilia
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_90_33
    • Uniclass 2015 DescriçãoFurniture trolleys

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia