Publicar produtos
BLOX Planter - PLA 01
BLOX Planter - PLA 01

    BLOX Planter - PLA 01

    Traduzido por Google,

    O BLOX Planter é uma solução reconfigurável que permite incorporar biofilia e divisão dinâmica de espaço no local de trabalho.

    Promova a colaboração ou crie espaço para a privacidade adaptando as configurações dos vasos às suas necessidades específicas. Combine os vasos BLOX com as configurações modulares do sofá Bank para soluções criativas de assentos.

    Sobre o BLOX

    BLOX é um kit de peças inovador e escalável, projetado para se adaptar perfeitamente às necessidades em evolução do seu espaço de trabalho — com o clique de um bloco.

    Projetado com estruturas internas robustas que se conectam sem esforço, o BLOX elimina a necessidade de marcenaria tradicional, permitindo que você reaproveite e reconfigure seu ambiente com facilidade. Os painéis e tampos externos estão disponíveis em uma variedade de materiais, oferecendo infinitas possibilidades para atualizar e desenvolver a aparência do seu sistema BLOX ao longo do tempo.

    Projetado para desmontagem e com a circularidade em mente, o BLOX é uma escolha ambientalmente consciente para as necessidades em constante mudança do local de trabalho moderno.

    Especificação
    • • Asset Type: Fixed

      • Duration Unit: Years

      • Expected Life: 5

      • Material: Wood

      • Model Reference: System

      • Name: BLOX System

      • Warranty Description: 5 year complete warranty

      • Warranty Duration Labour: n/a

      • Warranty Duration Parts: n/a

      • Warranty Duration Unit: Years

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicablox-planter-pla-01
    • Familia de productoBLOX System
    • Grupo de produtosBlox - Planter
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-04-14
    • Número de edição1
    • Altura (mm)441
    • Largura (mm)1500
    • Profundidade (mm)300
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Concebido emDenmark
    • Fabricado emDenmark
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Separadores e divisórias de escritório
    • Classificação IFCMobilia
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_90_33
    • Uniclass 2015 DescriçãoFurniture trolleys