Publicar produtos
BLOX Tiered Seating - TIR 04
BLOX Tiered Seating - TIR 04

    BLOX Tiered Seating - TIR 04

    Traduzido por Google,

    Os assentos em camadas BLOX são uma solução reconfigurável para auditórios, recepções, salas de descanso e muito mais.

    Os módulos de assentos em camadas têm 600 mm de largura, com a opção de adicionar painéis superiores estofados para maior conforto. Use vasos para incorporar biofilia ao seu espaço.

    Sobre o BLOX

    BLOX é um kit de peças inovador e escalável, projetado para se adaptar perfeitamente às necessidades em evolução do seu espaço de trabalho — com o clique de um bloco.

    Projetado com estruturas internas robustas que se conectam sem esforço, o BLOX elimina a necessidade de marcenaria tradicional, permitindo que você reaproveite e reconfigure seu ambiente com facilidade. Os painéis e tampos externos estão disponíveis em uma variedade de materiais, oferecendo infinitas possibilidades para atualizar e desenvolver a aparência do seu sistema BLOX ao longo do tempo.

    Projetado para desmontagem e com a circularidade em mente, o BLOX é uma escolha ambientalmente consciente para as necessidades em constante mudança do local de trabalho moderno.

    Especificação
    • • Asset Type: Fixed

      • Duration Unit: Years

      • Expected Life: 5

      • Material: Wood

      • Model Reference: System

      • Name: BLOX System

      • Warranty Description: 5 year complete warranty

      • Warranty Duration Labour: n/a

      • Warranty Duration Parts: n/a

      • Warranty Duration Unit: Years

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicablox-tiered-seating-tir-04
    • Familia de productoBLOX System
    • Grupo de produtosBlox - Tiered Seating
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-04-09
    • Número de edição1
    • Altura (mm)876
    • Largura (mm)2995
    • Profundidade (mm)2995
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Concebido emDenmark
    • Fabricado emDenmark
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
    • Classificação IFCMobilia
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_90_33
    • Uniclass 2015 DescriçãoFurniture trolleys