Publicar produtos
Breakout Setting

Breakout Setting

Traduzido por Google,

Breakout - Encontre conforto no relaxamento

Conjunto Breakout da Icons of Denmark composto por: sofá EC1, mesas de centro Spire, almofadas Deco e poltronas Smile nas versões alta e baixa.

Especificação
  • EC1 - Reconfigure your day:

    EC1 is the perfect sofa for informal meetings and work activities in a relaxed and comfortable setting. Available with power integration for quick accessibility, each module can be positioned back to back or linked together, perfect for space constraints.

    Spire Coffee Tables:

    Elegant and light in aesthetic, the Spire complements many reception or lounge spaces creating accents with its natural stone tabletop, and providing a robust option for high traffic areas.

    Smile Lounge Chairs:

    Following an extensive study of ‘lounge’ activities, the Smile Lounge chair by Hee Welling is designed to support the postures of the modern workplace setting.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicabreakout-setting
  • Familia de productoFurniture
  • Grupo de produtosCurated Spaces
  • TipoMontagem (vários objetos)
  • Data de publicação2026-05-18
  • Número de edição1
  • Largura (mm)4000
  • Profundidade (mm)3000
Ligações
Relacionado
  • Concebido emDenmark
  • Fabricado emDenmark
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mobiliário
  • Classificação IFCMobilia
  • Código ETIMEG017960
  • Nome ETIMFurniture
  • Número OmniClass23-21 11 00
  • Título OmniclassCommercial Furniture