Publicar produtos
Collaborative Setting

Collaborative Setting

Traduzido por Google,

Colaborativo - Compartilhe ideias, explore possibilidades.

Conjunto colaborativo da Icons of Denmark contendo: Mesa Scala, Divisórias de Mesa Scala, Cadeiras Arena 4 Star

Especificação
  • Scala:

    Lightweight and sturdy, Scala’s innovative tabletop provides a more sustainable, versatile solution to common MDF or chipboard alternatives. Supported by an intricately designed aluminium fitting, solid FSC Oak legs are fitted onto the tabletop completing the product’s profile.

    Arena 4 Star Chair:

    The Arena Chair is an elegant expression of comfort. On its 5 Star base, the fully upholstered seat supports the sitter with a height-adjustable and weight-activated mechanism.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacollaborative-setting
  • Familia de productoFurniture
  • Grupo de produtosCurated Spaces
  • TipoMontagem (vários objetos)
  • Data de publicação2026-05-19
  • Número de edição1
  • Largura (mm)4422
  • Profundidade (mm)1852
Ligações
Relacionado
  • Concebido emDenmark
  • Fabricado emDenmark
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mobiliário
  • Classificação IFCMobilia
  • Código ETIMEG017960
  • Nome ETIMFurniture
  • Número OmniClass23-21 11 00
  • Título OmniclassCommercial Furniture