Publicar produtos
Conference Setting

Conference Setting

Traduzido por Google,

Conferência - Das decisões executivas ao compartilhamento de ideias

Conjunto de conferência da Icons of Denmark composto por: Mesa Woodstock e cadeiras Arena 4 Star.

Especificação
  • Woodstock Conference:

    Woodstock presents a softer-feel meeting table that answers the demands of today’s workplace. Combining a solid oak column with a fixed cast-aluminium leg, Woodstock blends the distinctions between materials – connecting a refined industrial aesthetic with the natural rawness of crafted wood.

    Arena 4 Star Chair:

    Arena is an elegant, minimalist expression of comfort. The sculpted curves of the shell invite visitors to sit while the backrest softly cradles the sitter’s postures – perfect for conference spaces. Arena with a 4 star base brings an understated elegance to conference settings.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaconference-setting
  • Familia de productoFurniture
  • Grupo de produtosCurated Spaces
  • TipoMontagem (vários objetos)
  • Data de publicação2026-05-19
  • Número de edição1
  • Largura (mm)3500
  • Profundidade (mm)2500
Ligações
Relacionado
  • Concebido emDenmark
  • Fabricado emDenmark
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mobiliário
  • Classificação IFCMobilia
  • Código ETIMEG017960
  • Nome ETIMFurniture
  • Número OmniClass23-21 11 00
  • Título OmniclassCommercial Furniture