Publicar produtos
EC1 3 Seater XL
EC1 3 Seater XL
EC1 3 Seater XL

    EC1 3 Seater XL

    5.0 de 5 estrelas5.0(7 avaliações)
    Traduzido por Google,
    EC1 é um sofá modular desenvolvido pela Icons of Denmark e projetado especificamente para o mercado de contratos. EC1 é baseado em elementos modulares quadrados que permitem espaços múltiplos e facilmente reconfiguráveis. Cada módulo pode ser conectado em conjunto; até os lados traseiros do sofá – perfeitos para criar soluções back-to-back e otimizar assentos macios em áreas com restrições de espaço. O assento é alguns centímetros mais alto do que nos sofás padrão e a profundidade é reduzida em alguns centímetros para um conforto ideal para atividades de trabalho – como trabalho com laptop. O detalhamento e o estofamento são cuidadosamente realizados por nossa oficina em Horsens, Dinamarca. EC1 é o sofá perfeito para reuniões informais e atividades de trabalho em um ambiente descontraído e confortável. Disponível com módulos de alimentação e USB. Estética quente Conforto de alta qualidade Infinitamente flexível
    Especificação
    • • Overall Length: 940mm

      • Overall Width: 2700mm

      • Overall Height: 750mm

      • Gross Weight: n/a

      • Shipping Weight: n/a

      • Asset Type: Fixed

      • Category: Sofas

      • Code Performance: Pr_40_50_12_81

      • Duration Unit: Years

      • Expected Life: 5

      • Features: Warm aesthetic High-end comfort Endlessly flexible

      • Finish:

      ◦ Fabric Group

      ◦ 0 Remix 143, Remix 173

      ◦ 1 Remix, Re-Wool, Melange nap, Forest nap, Atlas

      ◦ 2 Fiord, Hallingdal, Steelcut trio, Steelcut, Rime, Canvas, Colline, Encircle

      ◦ 3 Divina Melange, Twill Weave, Vidar, Balboa

      ◦ 4 Coda

      ◦ Leather Group

      ◦ 1 Ultra

      ◦ 2 Noir, Noir+

      ◦ 3 Dunes

      ◦ 4 Spectrum

      • Material: Fabric, Leather, Wood, Foam

      • Model Reference: Sofas

      • Name: EC1

      • Warranty Description: 5 year complete warranty

      • Warranty Duration Labour: n/a

      • Warranty Duration Parts: n/a

      • Warranty Duration Unit: Years

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaEC1-3-Seater-XL
    • Familia de productoSofas
    • Grupo de produtosEC1
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-05-04
    • Número de edição1
    • Altura (mm)750
    • Largura (mm)2700
    • Profundidade (mm)940
    Relacionado
    • Material principalTecido
    • Material secundárioCouro
    • Concebido emDenmark
    • Fabricado emDenmark
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Sofás
    • Classificação IFCObjeto