Publicar produtos
EC1 Sofa Configuration 3

EC1 Sofa Configuration 3

3.3 de 5 estrelas3.3(8 avaliações)
Traduzido por Google,
EC1 é um sofá modular desenvolvido pela Icons of Denmark e projetado especificamente para o mercado de contratos. EC1 é baseado em elementos modulares quadrados que permitem espaços múltiplos e facilmente reconfiguráveis. Cada módulo pode ser conectado em conjunto; até os lados traseiros do sofá – perfeitos para criar soluções back-to-back e otimizar assentos macios em áreas com restrições de espaço. O assento é alguns centímetros mais alto do que nos sofás padrão e a profundidade é reduzida em alguns centímetros para um conforto ideal para atividades de trabalho – como trabalho com laptop. O detalhamento e o estofamento são cuidadosamente realizados por nossa oficina em Horsens, Dinamarca. EC1 é o sofá perfeito para reuniões informais e atividades de trabalho em um ambiente descontraído e confortável. Disponível com módulos de alimentação e USB. Estética quente Conforto de alta qualidade Infinitamente flexível
Especificação
  • • Overall Length: 940 mm

    • Overall Width: 2700 mm

    • Overall Height: 750 mm

    • Gross Weight: n/a

    • Shipping Weight: n/a

    • Asset Type: Fixed

    • Category: Sofas

    • Code Performance: Pr_40_50_12_81

    • Duration Unit: Years

    • Expected Life: 5

    • Features: Warm aesthetic High-end comfort Endlessly flexible

    • Finish:

    ◦ Fabric Group

    ◦ 0 Remix 143, Remix 173

    ◦ 1 Remix, Re-Wool, Melange nap, Forest nap, Atlas

    ◦ 2 Fiord, Hallingdal, Steelcut trio, Steelcut, Rime, Canvas, Colline, Encircle

    ◦ 3 Divina Melange, Twill Weave, Vidar, Balboa

    ◦ 4 Coda

    ◦ Leather Group

    ◦ 1 Ultra

    ◦ 2 Noir, Noir+

    ◦ 3 Dunes

    ◦ 4 Spectrum

    • Material: Fabric, Leather, Wood, Foam

    • Model Reference: Sofas

    • Name: EC1

    • Warranty Description: 5 year complete warranty

    • Warranty Duration Labour: n/a

    • Warranty Duration Parts: n/a

    • Warranty Duration Unit: Years

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaEC1-Sofa-Configuration-3
  • Familia de productoFurniture
  • Grupo de produtosSofas & Armchairs
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-05-12
  • Número de edição1
  • Altura (mm)750
  • Largura (mm)2700
  • Profundidade (mm)940
Relacionado
  • Material principalTecido
  • Material secundárioCouro
  • Concebido emDenmark
  • Fabricado emDenmark
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Sofás
  • Classificação IFCObjeto