Publicar produtos
Ekko Modular Sofa  w. Metal Legs - Config 12
Ekko Modular Sofa  w. Metal Legs - Config 12
Ekko Modular Sofa  w. Metal Legs - Config 12
Ekko Modular Sofa  w. Metal Legs - Config 12

    Ekko Modular Sofa w. Metal Legs - Config 12

    4.7 de 5 estrelas4.7(7 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Ekko é uma família de sofás projetada para se encaixar perfeitamente no local de trabalho moderno. A geometria reta na parte externa do sofá responde intuitivamente aos espaços interiores, enquanto o amortecimento organicamente curvo proporciona um nível profundo de conforto, sentindo e ecoando o corpo humano com apoio lombar confortável. Elevando a frente da casa ou as configurações de recepção, o sofá Ekko expressa inerentemente precisão e qualidade com suas linhas limpas

    Um produto ergonomicamente projetado, o Ekko é um sofá que detecta o corpo do usuário fornecendo suporte dentro da estrutura lombar. O designer do sofá, Boris Berlin, realizou extensos estudos para otimizar o conforto e a forma, seguindo intuitivamente a forma e as formas das posturas sentadas.

    Ekko é um sofá que sente, unindo harmoniosamente as pessoas e o ambiente de trabalho moderno. Complementa a arquitetura de interiores envolvente, através de uma silhueta de linhas limpas, alinhando-se perfeitamente com as paredes e a divisão do espaço. O detalhe da tubulação ao longo do contorno do sofá, mostra o perfil contínuo e fluido e destaca a precisão do trabalho de estofamento.

    Dentro do sofá, curvas esculpidas naturalmente sombreiam a forma de quem está sentado nele, seguindo o corpo humano e proporcionando conforto profundo e macio.

    A família Ekko está disponível em 2, 2,5 e 3 lugares, bem como uma poltrona, com um carvalho lacado branco ou preto maciço ou uma perna de carvalho fumado.

    Geometrias limpas
    Conforto intuitivo
    Curvas esculpidas
    Especificação
      • Operation and Maintenance Manual: https://www.dropbox.com/s/jxmm...
      • Asset Type: Fixed
      • Category: Chair, Seats and benches
      • Code Performance: Pr_40_50_12
      • Duration Unit: Years
      • Expected Life: 5
      • Features:
        • Clean geometries
        • Intuitive comfort
        • Sculpted curves
      • Finish: Black or oak
      • Material: Fabric and oak
      • Warranty Description: 5 year complete warranty
      • Warranty Duration Labour: n/a
      • Warranty Duration Parts: n/a
      • Warranty Duration Unit: Years
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaEkko-Sofa-Modular-w-metal-legs-Config-12
    • Familia de productoSofas
    • Grupo de produtosEkko Sofa System - Collection
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-07-27
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalTecido
    • Material secundárioCarvalho
    • Concebido emDenmark
    • Fabricado emDenmark
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
    • Classificação IFCObjeto
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12
    • Uniclass 2015 DescriçãoChairs, seats and benches