Publicar produtos
Flex Setting

Flex Setting

Traduzido por Google,

Flex - Dando vida a novas ideias

Ambiente flexível da Icons of Denmark contendo: 4 salas, assentos em níveis Blox e mesas niveladas.

Especificação
  • 4T Rooms:

    The 4T Rooms are freestanding structures designed for creating extra rooms within open-plan office spaces. Replacing the need for bespoke joinery or architectural layouts, the 4T Rooms can be reconfigured, lasting generations of office transformations.

    Blox - Tiered Seating:

    BLOX Tiered Seating is a reconfigurable solution for auditorium, reception, breakout settings and more. The tiered seating modules are 600mm wide, with the option to add upholstered top panels for extra comfort. Use planter inserts to incorporate biophilia into your space.

    Level Table:

    Level is a height-adjustable table with a simple, sleek design. The smooth gas-sprung mechanism and one-touch adjuster make changing height a breeze. Available in two sizes, the table height can be adjusted to suit specific seating arrangements and is the perfect unobtrusive addition to laptop-based work.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaflex-setting
  • Familia de productoFurniture
  • Grupo de produtosCurated Spaces
  • TipoMontagem (vários objetos)
  • Data de publicação2026-05-19
  • Número de edição1
  • Altura (mm)2500
  • Largura (mm)5650
  • Profundidade (mm)3268
Ligações
Relacionado
  • Concebido emDenmark
  • Fabricado emDenmark
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mobiliário
  • Classificação IFCMobilia
  • Código ETIMEG017960
  • Nome ETIMFurniture
  • Número OmniClass23-21 11 00
  • Título OmniclassCommercial Furniture