Publicar produtos
Forum Barrel Table W3600xD900/1200xH735
Forum Barrel Table W3600xD900/1200xH735

    Forum Barrel Table W3600xD900/1200xH735

    Traduzido por Google,

    A série Forum Table da Hans Thyge & Co é um belo equilíbrio entre expressão orgânica e solidez estrutural.

    Com linhas suaves e organicamente fluidas, a Mesa Forum convida os usuários a se sentarem. O artesanato especializado fornece a estrutura robusta; pronto para suportar os rigores do espaço de reunião moderno.

    Escolha entre linóleo, laminado e folheado para o tampo da mesa e carvalho, carvalho manchado de preto e nogueira para a moldura e a borda.

    Com uma moldura de madeira maciça e bordas, o tampo da mesa vem em uma variedade de cores de laminado de alta pressão, linóleo ou carvalho envernizado, folheado a preto ou nogueira. Inserções discretas de energia e dados podem ser adicionadas ao tampo da mesa.

    Calor natural
    Perfil de convite
    Construído para durar

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaForum-Barrel-W3600xD900-1200xH735
    • Familia de productoTables
    • Grupo de produtosForum
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-02-12
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioLaminados
    • Concebido emDenmark
    • Fabricado emDenmark
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas
    • Classificação IFCMobilia
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoFitted desks, tables and worktops
    • Número OmniClass23-21 11 00
    • Título OmniclassCommercial Furniture