Publicar produtos
Forum Meeting W3600xD900xH735mm

Forum Meeting W3600xD900xH735mm

Traduzido por Google,

A série Forum Table da Hans Thyge & Co é um belo equilíbrio entre expressão orgânica e solidez estrutural.

Com linhas suaves e organicamente fluidas, a Mesa Forum convida os usuários a se sentarem. O artesanato especializado fornece a estrutura robusta; pronto para suportar os rigores do espaço de reunião moderno.

Escolha entre linóleo, laminado e folheado para o tampo da mesa e carvalho, carvalho manchado de preto e nogueira para a moldura e a borda.

Com uma moldura de madeira maciça e bordas, o tampo da mesa vem em uma variedade de cores de laminado de alta pressão, linóleo ou carvalho envernizado, folheado a preto ou nogueira. Inserções discretas de energia e dados podem ser adicionadas ao tampo da mesa.

Calor natural
Perfil de convite
Construído para durar

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaForum-Rectangular-W3600xD900xH735mm
  • Familia de productoTables
  • Grupo de produtosForum
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-02-12
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Material secundárioLaminados
  • Concebido emDenmark
  • Fabricado emDenmark
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoFitted desks, tables and worktops
  • Número OmniClass23-21 11 00
  • Título OmniclassCommercial Furniture