Publicar produtos
Kant Meeting Table W3600xD1200xH730
Kant Meeting Table W3600xD1200xH730

    Kant Meeting Table W3600xD1200xH730

    Traduzido por Google,

    Simplicidade – tanto na expressão visual quanto na construção física – foi o conceito chave no design da série Kant Meeting Table de Hee Welling.

    Fiel aos princípios do design dinamarquês, todos os enfeites foram removidos da moldura e do tampo da mesa - criando uma expressão original e elegante. As linhas finas desenham um contorno discreto no ambiente de Kant, misturando a mesa ao seu entorno.

    A forma minimalista esconde um sistema robusto e extremamente durável com uma estrutura de aço de 40x40mm com textura revestida a pó. Uma tampa de energia/dados pode ser instalada no tampo da mesa, mantendo o design limpo e desobstruído por cabos elétricos. A mesa pode ser equipada com rodízios.

    Forma discreta
    Estética refinada
    Estrutura robusta

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKant-Meeting-Table-W3600xD1200xH730
    • Familia de productoTables
    • Grupo de produtosKant
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-02-12
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Material secundárioLaminados
    • Concebido emDenmark
    • Fabricado emDenmark
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas
    • Classificação IFCMobilia
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_21
    • Uniclass 2015 DescriçãoDesks, tables and worktops
    • Número OmniClass23-21 11 00
    • Título OmniclassCommercial Furniture