Publicar produtos
Katla Chair
Katla Chair
Katla Chair
Katla Chair

    Katla Chair

    4.7 de 5 estrelas4.7(19 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Inovador e de caráter leve, o perfil distinto do Katla é um produto classicamente refinado, nascido das tradições nórdicas e elaborado com tecnologia contemporânea.

    Imediatamente você é atraído pela forma familiar da cadeira, exemplificada por sua construção simples e considerada usando apenas dois materiais distintos - aço revestido a pó e carvalho. A intenção do Katla está claramente definida, oferecendo uma solução prática para jantares ou reuniões informais.

    Batizada com o nome do vulcão islandês Katla, a cadeira se inspira na divisão das placas tectônicas na superfície da Terra. A personificação desta inspiração é vista onde o encosto é dividido com duas peças de madeira contornadas colidindo com a estrutura de aço revestido a pó fino. Convidando você a se sentar, o encosto segue a forma da parte superior das costas do corpo para apoiar o usuário.

    Composto por dois materiais familiares, o Katla é considerado em seu design - usando carvalho FSC responsável para o encosto e assento e aço revestido a pó 100% reciclável para a estrutura. A cadeira pode ser facilmente desmontada, ajudando a facilitar um ciclo de vida circular para o produto. Para transporte, a cadeira pode ser empilhada de forma eficiente em quatro.

    A cadeira Katla está disponível em carvalho lacado preto ou claro para o encosto e assento, com a opção de estofamento de tecido ou couro.
    Especificação
      • Overall Length: 460
      • Overall Width: 570
      • Overall Height: 730
      • Operation and Maintenance Manual: https://www.dropbox.com/s/jxmm...
      • Asset Type: Fixed
      • Category: Chair, Seats and benches
      • Code Performance: Pr_40_50_12
      • Duration Unit: Years
      • Expected Life: 5
      • Features:
        • FSC Oak
        • Optional seat upholstery
        • Stackable to 4
      • Finish: Black or oak
      • Material: Oak lacquered and steel
      • Size (HxWxD): 730x460x570
      • Warranty Description: 5 year complete warranty
      • Warranty Duration Labour: n/a
      • Warranty Duration Parts: n/a
      • Warranty Duration Unit: Years
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKatla-Chair
    • Familia de productoChairs & Stools
    • Grupo de produtosKatla
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-11-11
    • Número de edição1
    • Altura (mm)730
    • Largura (mm)570
    • Profundidade (mm)460
    Relacionado
    • Material principalCarvalho
    • Material secundárioAço
    • Concebido emDenmark
    • Fabricado emDenmark
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
    • Classificação IFCObjeto
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12
    • Uniclass 2015 DescriçãoChairs, seats and benches
    • Número OmniClass23-21 11 00
    • Título OmniclassCommercial Furniture